配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
DIN Signal M0+2 straight female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
插针: 2
直式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo M
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Versione
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    PCB / cable
  • Numero di poli 2
  • Numero di contatti di segnale 0
  • Fissaggio PCB Senza staffa di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 10 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 10 mm
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,522 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140043107
  • eCl@ss 27.460.201,00