登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
09 03 242 8481
型号: 09 03 242 8481
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 03 242 8481
DIN-Signal M42+6FR-4,5C1-2-AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
식별
타입 M
요소
암형 커넥터
접점 설명
직선형
특징
특수 접점의 정격 전류: 선택 접점의 데이터 시트를 참조하십시오.
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
PCB와 케이블 간 연결
접점 구성
열 a, b 및 c, 포지션 10, 11, ~ , 22, 23
터미네이션 길이
4.5 mm
코딩
단자 소모적 코딩
PCB 고정
고정용 프랜지 적용
기술적 특성
접점 열
3
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.54 mm
7.62 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
2.54 mm
7.62 mm
정격 전류
2 A
정격 전류
20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
11
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 40 N
철수 포스
≤ 30 N
성능 레벨
AU 50
1
IEC 60603-2 규격 준수
체결 주기
≥ 400
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트)
RAL 7035 (밝은 회색)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
레이어 두께
≥ 1.27 µm
레이어 두께
≥ 50 µinch
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
11.93 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140466098
eCl@ss
27,460,201.00