配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
型号: 09 67 000 8257
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8257
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Conteúdo da embalagem
    10000 peças em rolo
    Desenrolamento à esquerda
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,25 ... 0,52 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diâmetro externo do fio ≤1,52 mm
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 2,5 ... 3 mm
  • Nível de desempenho 3
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 3.000 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140087187
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较