6
Tools
3
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 000 7258
型号: 09 67 000 7258
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7258
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Standard
Kontaktart
Crimpkontakt
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Fertigungsverfahren
gestanzte Kontakte
Lieferumfang
10000 Stück auf Rolle
Abrollrichtung links
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,09 ... 0,25 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
Aderaußendurchmesser
≤1,02 mm
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Abisolierlänge
2,5 ... 3 mm
Anforderungsstufe
2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen
≥ 250
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2.230 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140086852
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found