登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 69 182 5140
型号: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コンタクト
製品シリーズ
D-Sub
名称
Mixed
コンタクトのタイプ
同軸コンタクト
コンタクトの説明
ストレート型
ケーブルRG 174 U、188 AU、316 U用
特長
工具設定:AWG 24およびAWG 26は5、AWG 28は4、AWG 30は3
外部フェルール:ツール穴Bに圧着
バージョン
結線方式
クリンプ端子
結線方式
圧着/圧着接続
ジェンダー
メス
製造工程
切削コンタクト
技術的特性
定格電流
≤ 2 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
2.7 mΩ 内部コンタクトダイ用
2.7 mΩ 外部フェルール
同軸インビーダンス
50 Ω
ストリップ 長さ
3 mm 内部コンタクトダイ用
5 mm シールド
9 mm ケーブル外被
使用温度範囲
-55 ... +135 °C
挿入力
≤ 7 N
引抜力
≤ 7 N
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
周波数
0 ... 2 GHz
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
PBFE / PBTP / PI
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材質 (ロック)
銅合金
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
1.3 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140096950
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®