配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 69 181 5140
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5140
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    per cavi RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Caratteristiche Puntalino esterno: da crimpare nell'impronta B dell'utensile
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare/crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 2 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ‌2,7 mΩ per matrice contatti interni
    ‌2,7 mΩ per ferrula esterna
  • Impedenza coassiale 50 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    3 mm per matrice contatti interni
    5 mm Schermo
    9,5 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -55 ... +135 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≤ 7 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fraquenza 0 ... 2 GHz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    PBFE / PBTP / PI
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 1,983 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140096653
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较