6
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 000 8158
型号: 09 67 000 8158
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8158
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Contacts
Série
D-Sub
Identification
Standard
Type de contact
Contact à sertir
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Processus de fabrication
Contacts estampés
Contenu du kit
10000 pièces sur bobine
Déroulement à gauche
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,25 ... 0,52 mm²
Section de conducteur [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
Diamètre extérieur
≤1,52 mm
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Longueur à dénuder
2,5 ... 3 mm
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1.040 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140087033
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found