配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria 上売/底座
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză 底座外壳
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Ecranare 屏蔽
  • Versiune 边出线
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu 电缆紧固夹
  • Tip blocare 弹簧或滑动锁扣
  • 2 piese
  • Separabile
  • Detalii 用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.4 Nm 固定螺栓
  • Temperatura ambiantă -35 ... +60 °C
  • Diametru cablu 5.75 ... 9 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 热塑性塑料
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 镀金属
  • Lungime 31 mm
  • Lăţime 12.8 mm
  • Înălţime 28 mm
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine 瑞士
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140089280
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416