配套产品
配套产品 新
饰品
2
型号: 09 67 161 6701
DSUB MinD 09P STR MA BL nut M3 PL2
DSUB MinD 09P STR MA BL nut M3 PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 161 6701
DSUB MinD 09P STR MA BL nut M3 PL2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
2
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 标准
  • 요소 连接器
  • 접점 설명
    车削
    直式
버전
  • 터미네이션 방법 波峰焊接接线方式
  • 젠더 公头
  • 규격 D-Sub 1
  • 연결 유형
    主板到子插件板
    堆栈
  • 컨택트핀 개수 9
  • 터미네이션 길이 3.7 mm
  • PCB 고정 带锁板扣
  • 잠금 유형 带螺纹的固定法兰 M3
기술적 특성
  • 열간 간격 2.84 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.74 mm
  • 플랜지 높이 6.5 mm
  • 정격 전류 ‌ 7.5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 성능 레벨
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.5 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 재료 (인서트)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀锡
  • 컬러 (인서트) 白
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 有
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 8.667 g
  • 원산지 德国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140220485
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469