配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0413
DSUB PLASTIC METALLIZED-HOOD 15P TOPCE
DSUB PLASTIC METALLIZED-HOOD 15P TOPCE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0413
DSUB PLASTIC METALLIZED-HOOD 15P TOPCE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Koruma Ekranlı
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme Kablo kelepçesi
  • Kilitleme tipi Yaylı veya sürgülü kilitleme
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
  • Ayrıntılar 3 TE (15,24 mm) ambalaj yoğunluğu için
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
    ‌0,4 Nm Sabitleme vidaları
  • Ortam sıcaklığı -35 ... +60 °C
  • Kablo Çapı 5,75 ... 9 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Metalize
  • Uzunluk 39,4 mm
  • Genişlik 12,8 mm
  • Yükseklik 28 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 9,4 g
  • Menşei ülkesi İsviçre
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140090286
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较