配套产品
配套产品 新
饰品
5
型号: 09 66 356 6610
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25PPL2GCHOLEHT
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25PPL2GCHOLEHT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 356 6610
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25PPL2GCHOLEHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung 标准
  • Komponente 连接器
  • Kontaktbeschreibung
    冲压
    弯式
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Geschlecht 母头
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung 主板到子插件板
  • Kontaktanzahl 25
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Leiterplattenbefestigung 带锁板扣
  • Verriegelungsart 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2.54 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6.5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • Farbe Einsatz 灰色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镍表面镀贵金属
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 有
  • California Proposition 65 Stoffe 镍
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 13 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140084384
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469