配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
型号: 09 66 153 7612
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL3 GC4-40
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL3 GC4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 153 7612
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL3 GC4-40
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier D-Sub
  • Identifikation 标准
  • Element 连接器
  • Beskrivelse af kontakten
    冲压
    弯式
Version
  • Termineringsmetode 波峰焊接接线方式
  • Køn 母头
  • Størrelse D-Sub 1
  • Tilslutningstype 主板到子插件板
  • Antal kontakter 9
  • yderligere kontakter 有接地针
  • Termineringslængde 2.9 mm
  • Fastgørelse af PCB 带锁板扣
  • Låsetype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2.84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.74 mm
  • Nominel strøm ‌ 6.5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1.6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 8.31 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140080942
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469