配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
6
型号: 09 66 512 7601
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
DSUB FE ANG87-254 50P AU3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 512 7601
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
6
产品详情
標識
  • 類別 Conectores
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Padrão
  • 原件 Conector
  • 插針端子介紹
    Estampado
    Angular
版本
  • 接線方式 Terminação de soldagem por onda
  • 公母類型 Fêmea
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 連接方式 Placa-mãe para placa-filha
  • 針數 50
  • 連接長度 2,9 mm
  • 鎖定類型 Mesa de fixação com rosca M3
技術參數
  • 排間距 2,54 mm
  • 針間距(接線端) 2,76 mm
  • 額定電流 ‌ 6,5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 167 N
  • 拔出力
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安裝高度 ‌ 8,7 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • 顏色(插蕊) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • 表面(插針) Metal nobre sobre Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 22,78 g
  • 原產國 Vietnã
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140086067
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469