配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 66 211 6502
DSUB15F-EG-PL2-UNC
DSUB15F-EG-PL2-UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 211 6502
DSUB15F-EG-PL2-UNC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 2
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 15
  • Termineringslængde 2,9 mm
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
  • Nominel strøm ‌ 6,5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: Belagt stål
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 9 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140081673
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469