7
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
09 66 351 6511
型号: 09 66 351 6511
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 GC M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 351 6511
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 GC M3
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
标准
Komponente
连接器
Kontaktbeschreibung
冲压
直式
Ausführung
Anschlussart
波峰焊接接线方式
Geschlecht
母头
Baugröße
D-Sub 3
Art der Verbindung
主板到子插件板
堆栈
Kontaktanzahl
25
Länge der Pins
2.9 mm
Leiterplattenbefestigung
带锁板扣
Verriegelungsart
带螺纹的固定法兰 M3
Technische Kennwerte
Reihenabstand
2.84 mm
Raster, anschlussseitig
2.76 mm
Bemessungsstrom
6.5 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 83 N
Ziehkraft
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Anforderungsstufe
2
符合 CECC 75301-802 标准
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1.6 mm
Einbauhöhe
6.2 mm
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
10.8 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140083875
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found