PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 222 6802
型号: 09 66 222 6802
DSUB MA ANG73-254 15P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 222 6802
DSUB MA ANG73-254 15P AU2
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Tornito
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
D-Sub 2
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
15
Lunghezza del collegamento
3 mm
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,54 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,74 mm
Corrente d'esercizio
7,5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 50 N
Forza di prelievo
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe di lavoro
2
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
7,3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
10,6 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140082120
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found