登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Extender card connection
09 66 322 7802
型号: 09 66 322 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 7.5 A
Tată
Mărime: D-Sub 3
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel placat
Negru
Contacte: 25
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 322 7802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Connector
Descrierea contactului
Turned
Angled
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Gen
Male
Mărime
D-Sub 3
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Număr de contacte
25
Lungime terminaţie
3 mm
Tip blocare
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2.54 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.76 mm
Curent nominal
7.5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 83 N
Forţă de extragere
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Nivel de performanţă
3
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Înălţimea de instalare
7.3 mm
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
11.88 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140083639
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Cehă)
PDF (Franceză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Coreeană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Daneză)
PDF (Japoneză)
PDF (Italiană)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found