Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Artikelnummer: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌6.5 A
Mannelijk
Grootte: D-Sub 2
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: plaatstaal
Zwart
Contacten: 15
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 15
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,74 mm
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: plaatstaal
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 11,1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140078109
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare