登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
09 66 153 6613
型号: 09 66 153 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-284 09P AU2GCSLK4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 153 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-284 09P AU2GCSLK4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Stamped
Angled
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Fajta
Female
Méret
D-Sub 1
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
9
további érintkezők
With grounding pin
Lezárás hossz
2.9 mm
NYÁK rögzítése
With board locks
Rögzítés típusa
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Sorköz
2.84 mm
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.74 mm
Névleges áramerősség
6.5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.4 Nm Locking screw
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 30 N
Kihúzási erő
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Teljesítményszint
2
acc. to CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
7.3 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
8.46 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140080928
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found