配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 9
  • 连接长度 2.9 mm
  • PCB 固定 带锁板扣
  • 锁定类型 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2.54 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.86 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140081239
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469