登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
eShop
Sistema de cabos
Data
...
Network Sistema de cabos
RJ45
09 48 868 6570 015
型号: 09 48 868 6570 015
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6570 015
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, red
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,red
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,red
Identificação
Categoria
系统布线
Série
RJ45
Elemento
电缆组装
Especificação
两端预接
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Versão
Comprimento do cabo
1.5 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Limitação de temperatura
0 ... +60 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
FRNC (LSZH)
Cor (cabo)
红色
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140253568
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found