配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
型号: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima ‌0 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Rosso
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 55 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140067974
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较