配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
167
型号: 09 48 878 7587 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 20m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7587 200
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température ‌0 ... +60 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 737,5 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140068025
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较