登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Data
...
Hálózat Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 888 8579 040
型号: 09 48 888 8579 040
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8579 040
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol green
连接器2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol green
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
4 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2 bükümlü çift
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Döngü direnci
290 Ω/km
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +60 °C etkilenmemiş
0 ... +50 °C taşındı
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Yalıtım direnci @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Empedans @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
FRNC (LSZH)
Renk (kablo)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140393325
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609