Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 888 8576 040
型号: 09 48 888 8576 040
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8576 040
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Konnektor 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
4 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4 x 2 parsnoet
Låsetype
PushPull
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sløjfemodstand
290 Ω/km
Begrænsende temperatur
-25 ... +60 °C uberørt
0 ... +50 °C flyttet
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Isolationsmodstand ved 20° C
≥ 5.000 MΩ x km
Impedans ved 100 MHz
100 Ω ±3 %
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
FRNC (LSZH)
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
167 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140393301
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609