登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
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
Индивидуальные решения
Siemens Системные кабели
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Соединительные кабели для бесщёточных электродвигателей Dunker
61 88 720 0006 2000
型号: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
LP 14 poli
Connettore 2
M16
Femmina
12 poli
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Resistente agli oli
Halogen-free
Senza silicone
Caratteristiche
Alta flessibilità
Compatibile con catena di traino
Versione
Lunghezza del cavo
20 m
Struttura conduttore
6x 2x 0,25 mm²
Settori di applicazione
per il collegamento di encoder
Dati collegamento
Tensione nominale
60 V DC
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-20 ... +80 °C non spostato
-20 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Grigio
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140675032
eCl@ss
27.060.307,00