配套产品
配套产品
型号: 33 01 241 0500 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0500 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 ST duplex
  • Connector 2 ST duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Aantal vezels 2
  • Vezeltype 2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel) Lichtblauw
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 848,5 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140802766
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较