登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 04 211 1750 002
型号: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 175 m
注释
比较
型号: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
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
电缆类别
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
连接器1
expBeam plug 4CH MM
连接器2
expBeam plug 4CH MM
标识
类别
系统布线
系列
Expanded beam
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Expanded beam
连接器2
Expanded beam
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
175 m
光纤数
4
光纤类型
4G50/125 OM3
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
5.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
颜色(上売/底座)
RAL 1021(黄)
商业数据
包装尺寸
1
净重
5,200 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140801998
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600