公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 100 9023
型号: 21 01 100 9023
Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
型号: 21 01 100 9023
Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24
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
插针
系列
har
-speed
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.08 ... 0.22 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
性能等级
1
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.1 g
原产国
瑞士
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140229549
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found