配套产品
配套产品
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 024 9951
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于标准插芯, 用于Han-Modular®铰接框架
尺寸: 24 B
公头, 母头
注释
比较
型号: 09 40 024 9951
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于标准插芯
    用于Han-Modular®铰接框架
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 尺寸 24 B
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 包装内容
    2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
    2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
    2x M4 螺钉
    2x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌6 Nm 定距螺栓
  • 插拔次数 ≥ 100
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 108.22 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194281
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466