登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 037 0433
型号: 09 67 037 0433
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0433
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
上売/底座
제품 시리즈
D-Sub
후드/하우징 타입
底座外壳
후드/하우징 설명
盖子可用螺丝固定
버전
규격
D-Sub 4
차폐형
屏蔽
버전
顶出线
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
케이블 고정
电缆紧固夹
잠금 유형
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
부품 2개
有
분리 가능
有
기술적 특성
조임 토크
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
주변 온도
-20 ... +90 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30
케이블 직경
3.5 ... 11 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
热塑性塑料
표면 (후드/하우징)
镀金属
길이
37.9 mm
폭
70 mm
높이
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
24.86 g
원산지
中国
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140092563
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found