Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 282 8758 036
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,6m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,6m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 3,6 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 282 8758 036
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,6m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systemverkabelung
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Kabelkonfektionen
  • 规格 beidseitig konfektioniert
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 电缆类别 Kupferkabel (rund)
  • 电缆介绍 Verdrahtung 1:1
版本
  • 电缆长度 3,6 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 geschirmt
技术参数
  • 传输特性 Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 Lettland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140324053
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen