Successor Products
1
饰品
3
没有可用数据
eShop
定制化解决方案
Siemens
...
变频器的系统电缆
供电电缆
61 88 201 0608 00
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
标识
4/2
原件
Y-distributor
规格
With maintenance switch
On/off Switch
for 3.5 kW motor
版本
接线方式
Cage-clamp termination
针数
3
接地针
Yes
应用领域
Power cables
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 4 mm² Spring clamp termination
导体截面积 (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 Spring clamp termination
额定电流
32 A
10 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
极限温度
-25 ... +40 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
测试电压U
r.m.s.
6 kV
材料特性
材料(插芯)
Polycarbonate (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料(电缆接头)
Thermoplastic
颜色(电缆紧固件)
Black
材料(密封件)
Elastomer
颜色(密封件)
White
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
557 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140680975
eCl@ss
27142409 Small distribution board
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303