电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
27 21 121 8000
型号: 27 21 121 8000
FEMALE ON THE BOARD, HAR-LINK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母连接器
波峰焊接接线方式
高温塑料材料
米色
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 21 121 8000
FEMALE ON THE BOARD, HAR-LINK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har
-link
®
Элемент
Female connector
Спецификация
Angled
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Число контактов
10
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
2 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2 mm
Номинальный ток
1.5 A
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 35 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 10 N
Усилие расстыковки
≥ 2 N
Уровень исполнения
2
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.75 kV
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
High temperature plastic material
Цвет (контактная вставка)
Beige
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Nickel silver
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
4 g
Страна изготовления
Switzerland
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140148949
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found