HARTING PushPull
09 45 145 1011
型号: 09 45 145 1011
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1011
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,0m
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
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Mini DisplayPort
连接器2
IP20
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
20
芯结构
20x AWG 32
屏蔽
屏蔽
技术参数
额定电流
0.5 A
额定电压
30 V
传输特性
DisplayPort 1.2 standard
数据速率
1.62 Gbit/s
2.7 Gbit/s
5.4 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
7
Ω
接触电阻
≤ 30 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 15 N
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP20
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
5 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
电阻抗
100 Ω ±10 %
抗震
10-2000 Hz,15 g,1.5 mm,时长:20 分钟 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
5.35 Gs RMS,15 分钟/轴,7.9 m/s²(随机震动)
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆)
TPE
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
54.4 g
原产国
马来西亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262362
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found