配套产品
配套产品
系统电缆
206
型号: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
206
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Elemento Juego de pasacables
  • Descripción del contacto Multimodo
Versión
  • Número de contactos 2
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 热塑性塑料
  • Color (capota/base) 黑色
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 9,3 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140393837
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较