配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
型号: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Ciclos de conexão ≥ 750
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,46 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140065444
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522