配套产品
配套产品
フード/ハウジング
2
システムケーブル
24
型号: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
插针: 4
注释
比较
型号: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
フード/ハウジング
2
システムケーブル
24
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • 名称 USB
  • エレメント メス
  • 仕様
    USB 2.0 タイプB
    アングル型
バージョン
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 4
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 5.3 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366930
  • GTIN 5713140061002
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较