系统电缆
24
没有可用数据
eShop
板端连接器
...
面板安装
电源和信号面板安装
09 45 541 1906
型号: 09 45 541 1906
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
PCB适配器
插针: 4
注释
比较
型号: 09 45 541 1906
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
上売/底座
2
系统电缆
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
USB
原件
PCB适配器
规格
USB 2.0 B型转USB 2.0 B型
弯式
适配器
插座至插座
版本
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
4
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
三氧化二抗
铅
萘
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
13.2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140061033
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity