配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 72 MN FL4 MNML 4100
Ha-MLK4 MLZ4-10M
Ha-MLK4 MLZ4-10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 MNML 4100
Ha-MLK4 MLZ4-10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Macho Angular
  • Conector 2
    7/8ʺ
    Fêmea Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 16
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -35 ... +75 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.210 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140261860
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较