配套产品
配套产品
Hoods/Housings
19
型号: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
19
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR enlarged
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla aż do 6 modułów pojedynczych
    A ... F
Wersja
  • Rozmiar 16 HPR enlarged
  • Zawartość opakowania
    2x śruba M4
    2x podkładka SK S4
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 20
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 30
    4x podkładka SK S6
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    1,5 Nm Śruby mocujące M4
    10 Nm Śruby mocujące M6
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 138 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140194311
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较