配套产品
配套产品
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
Han 1 HC-TC650 fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
用于Han® HC Modular 650压接针
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 附件
  • Řada Han® HC Modular
  • Typ příslušenství 固定板
  • Popis příslušenství 用于Han® HC Modular 650压接针
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -20 ... +125 °C
  • Okolní teplota -20 ... +50 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) 聚碳酸酯 (PC)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 6.7 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140016187
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400