配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9912
Han 10 HPR-O-RING-SEALING
Han 10 HPR-O-RING-SEALING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
O形橡胶密封圈
尺寸: 10 HPR
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 40 000 9912
Han 10 HPR-O-RING-SEALING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory O形橡胶密封圈
Version
  • Size 10 HPR
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.6 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140056848
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较