配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
型号: 09 33 010 4636
Han E AV 10 POS. M INSERT TERM.
Han E AV 10 POS. M INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 4636
Han E AV 10 POS. M INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han E® AV
  • Элемент Terminal block connector
  • Спецификация
    Right hand version
    Single contour (SK)
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Male
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.2 ... 2.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 4 mΩ
  • Момент затяжки
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.5 x 3
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH2
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚碳酸酯 (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 114.06 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140051195
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较