14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 010 2601 XL
型号: 09 33 010 2601 XL
Han 10 E STI-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 010 2601 XL
Han 10 E STI-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han E
®
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo
Macho
Tamaño
10 B
Con protección de cable
Sí
Número de contactos
10
Contacto PE
Sí
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
500 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
600 V
Tensión nominal según CSA
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Longitud de pelado del cable
7,5 mm
Par de apriete
0,5 Nm Tornillo de contacto M3
0,5 Nm Tornillos de fijación M3
1,2 Nm Tornillo PE M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
250
Peso neto
60 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140185951
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found