配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
16
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
型号: 09 33 010 2778
Han 10ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
Han 10ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 2778
Han 10ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
16
備件
1
上殼/底座
115
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® ES Press
  • Teknik özellikler PE bağlantısı için kafes kelepçeli sonlandırma
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı bağlantı şekli
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 10 B
  • Kontak sayısı 10
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Mavi kaydırak
    yalnızca yüksek yapılı seyyar gövdeler/muhafazalar için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 500 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 9 ... 11 mm
  • Sıkma torku ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • Renk (aksesuarlar) Mavi
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 85 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186262
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522