Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
Numéro d‘article: 09 36 010 2602
Han 10Ex-M-c
Han 10Ex-M-c

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 10 B
Contacts: 10
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 36 010 2602
Han 10Ex-M-c
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Ex
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 10
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex !
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -20 ... +40 °C
  • Note sur la Limite de température Jusqu'à +70 °C en T4
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 47,3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054882
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer