配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
型号: 09 36 510 2702
Han 10Ex UL-F-c
Han 10Ex UL-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2702
Han 10Ex UL-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Ex
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 10
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    uniquement pour une utilisation aux États-Unis
  • Détails ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex !
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -20 ... +40 °C
  • Note sur la Limite de température Jusqu'à +70 °C en T4
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 49,367 kg
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186811
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522