登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
3
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
09 39 010 0310
型号: 09 39 010 0310
Han HP BASE PANEL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 39 010 0310
Han HP BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
3
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HP
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Sürüm
Boyut
10 B
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Uygulama Alanı
Zorlu ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıkma torku
1 Nm Sabitleme vidaları M4
Sıkma torku (vida kilitleme)
3 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
IP68
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta)
NBR
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
112,5 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140056633
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found