配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
568
型号: 09 34 010 2602
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 010 2602
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
568
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han Hv E®
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 24 B
  • Kontak sayısı 12
  • Güç kontaklarının sayısı 10
  • Özel kontakların sayısı 2x Röle kontağı
  • Özel kontakların özellikleri Röle kontağı
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,5 ... 4 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20 ... AWG 12
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 830 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıkma torku ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 70,52 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140571679
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较